SKF帮助石油和天然气生产商开展设计,使其拥有最佳使用寿命

问题

一个大型石油和天然气生产商开始了一个需历时多年的开发项目,从存储于海平面以下几千米的地方进行生产。 由于从海底打捞并维修设备的成本超过$100万,通过优化设计延长使用寿命是关键。

工程队认为传统的泵和电机轴承是拥有运行限制的部件之一。 为了寻找创新且高度信任的解决方案,该公司联系了SKF。

SKF解决方案

凭借我们在旋转设备先进建模领域的长期经验,SKF工程顾问在我们的专利软件中模仿了该应用,模拟了轴承滚动体、保持架和滚道材料的使用。 

成果

通过采用各种高端材料制造滚动体,配合使用特殊合金钢作滚道材料,SKF轴承配置能够在严苛工况下最大程度延长维护间隔。 凭借模拟由石油和天然气生产商提供的应用和运行参数,SKF使公司相信新的轴承设计将达到或超过规定的使用寿命。
SKF logo