MAN涡轮增压机和SKF将天然气储存能力提升至新水平

问题

天然气储存设备采用安装了一个密封的“HOFIM”类型电压缩机的MAN涡轮增压机,位于三个地下盐腔存储洞的第一层。 对于剩下的两个洞穴,设备试图升级其处理能力,供应能力60 GWh/d,注入能力60 GWh/d。 该升级需要一台电压缩机,能够满足增长的功率要求,并提供与前一台压缩机相同的运行需求。 由于工作地点靠近农场和人口稠密区域,新压缩机必须低噪音运行、无排出物和油泄漏风险。

解决方案

MAN涡轮增压机设计师确定了无油轴承解决方案和SKF提供的磁性轴承,并与SKF密切合作,研发新一代压缩机。 串联HOFIM密封压缩机的RB45版本拥有14.5 MW的最高功率,是MAN涡轮增压机至今的最强力密封压缩机。

结果

自从安装后,RB45带来了所有需要的附加功率和灵活性,以及一系列传统气动压缩机不具备的优势:
  • 启动时间短以及更频繁的启动扩大了运行可行性
  • 变速运行提供了最大的灵活性和最高的效率
  • 密封设计免除了密封件需求,从而降低了失效率、天然气泄漏和维护成本
  • 磁性SKF轴承提供了免磨损运行,无需复杂的润滑油系统
  • 无外部电动机使设计更紧凑
SKF logo