泵的平均无故障间隔时间减少

问题

碳氢化合物加工泵承受热而具有腐蚀性的条件,这会最终腐蚀轴承,导致过早失效。 停机导致整个行业每年数以亿万欧元的维护和生产损失。

解决方案

对于某家大型炼油厂来说,解决答案就是SKF“探索者”轴承、激光轴对中仪、改进的安装和润滑方法。 SKF与该炼油厂密切合作,确定并实施了一系列资产优化解决方案。

成果

在十年里,该炼油厂中大部分泵的平均无故障间隔时间(MTBF)从18个月增加至54个月。 除了延长MTBF,该炼油厂还实现了一系列重要收益: 
  • 降低了维修维护成本
  • 降低振动和噪声
  • 轴承安装更简易、安全、准确
  • 一站式供货
投资回报率(ROI)
  • 泵的数量: 523
  • 泵失效次数减少(将MTBF从18个月增至54个月): 046(失效次数减少) 
  • 失效成本:
  • 组件(8970 €每个泵 x 1046): 46 9 382 620 
  • 劳力(4个人 x 每个泵7.5小时 x 28.65 €每小时 x 1046):€ 899037 
  • 总价值: 10 281 657 € 
  • SKF解决方案投资(轴承、培训、对中工具、状态监测): € 1 722 000 
  • 净利润: € 8 559 657
  • 54个月后的SKF解决方案投资回报率(ROI): 497% 
SKF logo