SKF操作人员驱动的可靠性为化学制造商节约€111000的维护成本

问题

一家大型的北美化学制造商需要对一系列容易发生故障的真空泵增加控制,因为这些泵增加了维护成本。 公司管理人员认为操作人员驱动可靠性(ODR)能帮助解决这一问题,于是找到一家ODR供应商在一个关键的生产单元进行了试点项目。

SKF解决方案

该化学制造商从SKF选择了一套全面的ODR解决方案,包括监测工具和软件、流程实施以及广泛的实践培训。 在该计划之初,SKF对现有维护策略进行了详细的审查,以设定项目目标,在这个案例中,目标设定为使平均无故障间隔时间(MTBF)加倍,减少50%维护成本。 SKF与该公司合作,审查操作员程序,使公司操作员能够在适当的间隔内测定正确的状态。 该计划建立了清晰的程序,以管理数据、确定责任。

成效如何

在试点结束前,该工厂设备的MTBF翻了四倍,超过了初始计划的两倍。 维护成本降低了73%,比目标的50%还多了23%。 鉴于试点大获成功,该公司计划在全球几百个地点推广SKF解决方案。 

- 节省额
  • 关键资产上的MTBF(ODR之前): 3个月 
  • 关键资产上的MTBF(ODR之后): 14个月 
  • 设备维护成本(ODR之前): €151 150 
  • 设备维护成本(ODR之后): €39 850 
  • 维护节省: €111 300 
备注: 所有数字均四舍五入,并以客户的估算结果为依据。 具体的成本节省可能各有不同。
SKF logo