SKF解决方案使泵的使用寿命延长两倍,并大量节省资源

问题

油泵
对于许多化工加工设备来说,工艺装备老化和经验丰富的维修人员逐渐减少都给维护“生产效率”带来过度的压力。 
结果:
  • 过时的维护策略
  • 缺乏经验丰富的维护人员
  • 维护人员减少
  • 缺乏适当的工具

解决方案

一家大型的炼油厂预约了SKF来制定策略,以帮助其提高生产力,减少维护成本。 SKF解决方案包括SKF“探索者”轴承、激光轴对中、改进的安装和润滑方法以及SKF培训服务的战略组合。

成果

在十年里,该炼油厂中大部分泵的平均无故障间隔时间(MTBF)从18个月增加至54个月。 炼油厂整体的积极经济效益如下所列。

投资回报率(ROI) 
  • 泵的数量: 523
  • 泵失效次数减少(将MTBF从18个月增至54个月): 1046(失效次数减少) 
  • 失效成本: 
  • 组件($11917每个泵 x 1046): $12 463 090 
  • 劳力(4个人 x 每个泵7.5小时 x $38.00小时 x 1046): $1 192 440
  • 总价值: $13 655 530
  • SKF解决方案投资(轴承、培训、对中工具、状态监测): $2 287 680
  • 净利润: $11 367 850
  • 54个月后的SKF解决方案投资回报率(ROI): 497%
备注: 所有数字均四舍五入,并以客户的估算结果为依据。 具体的成本节省可能各有不同。
SKF logo