SRCM帮助降低维护成本

问题

SRCM
经过数年运行后,一家碳氢物加工厂的维护程序走向失控。 每次出现计划外的失效,程序就会增加新任务。 这额外的任务消耗了珍贵资源,将维护预算抬高到无法接受的水平。

SKF解决方案

使用合理化以可靠性为中心的维修(SRCM)项目,SKF与客户密切合作,建立基于工厂商业目标的设备关键性。 然后,以危急程度为标准,SKF运用SRCM最佳实践模版,并与工厂人员合作,设计出设备专用的主动性维护程序。 产生的SKF计划维护程序: 
  • 将维护重点放在关键设备和主要失效模式
  • 强调以状态为基础的任务
  • 清除不必要、无增值的例行任务
  • 提高利用性和可靠性
  • 腾出珍贵资源

成果

SKF SRCM项目是一次成功,该工厂称: 
  • 维护任务数量减少70%
SKF logo