轴承方面先进的建模应力水平

问题

对于油气钻探设备,位于钻柱末端的泥浆马达中的轴承对生产率和稳定性有直接影响。 这些泥浆马达轴承必须承受极端的工况,不仅包括重型的轴向和冲击载荷,还要长期裸露在严重磨蚀的泥浆中。

解决方案

使用先进的建模技术专利,SKF工程师能观察轴承内的应力水平,确定并修正问题,包括裂坏圈和剪切球,这是泥浆马达轴承中常见的两个问题。 这些发现帮助他们: 
  • 准确鉴定轴承组的运作
  • 重新设计轴承,以最小化应力并优化载荷能力
  • 测试新设计和材料

成果

使用SKF虚拟测试装置,工程师设计了泥浆马达轴承解决方案,以提供: 
  • 更强的防磨损性能
  • 更高的承载能力
  • 优化载荷分布
  • 增加稳健性
  • 提高可靠性
  • 量身定制设计
SKF logo