风机的平均无故障时间减少

问题

风机解决方案
某家炼油厂遭受的关键性风机失效次数惊人。 设备维修以避免这些失效需要在零件和劳动力上各花费7850€,还要另外承受生产线上的高额生产损失。

解决方案

经过研究失效原因并作出评估后,SKF设计并实施了一套SKF风机系统解决方案,包括对于客户人员的维护培训和工具,以及升级的轴承和润滑产品包。

成果

该炼油厂实现了大量的重要收益:
  • 延长平均无故障间隔时间(MTBF)
  • 减少非计划停机时间
  • 降低了维修维护成本
  • 改善了安全状况
  • 减少了润滑剂的使用

投资回报率(ROI)

  • 37个月后的SKF解决方案投资回报率(ROI): 410 % 
  • 净利润: € 119 847 
  • (轴承、对中、培训、工具): € 29 250 
  • SKF解决方案投资
  • 总价值: € 149 097
  • 劳力(4个人 x 4.3小时 x 26 €每小时 x 19): € 8 497
  • 组件(7400 €每个风机 x 19): € 140 600 
  • 失效成本: 
  • (将MTBF从12个月增至37个月): 
  • 风机失效减少次数: 9(失效次数减少) 
  • 风机的数量: 12 

备注: 所有数字均四舍五入,并以客户的估算结果为依据。 具体的成本节省可能各有不同。
SKF logo