SKF Multilog DMx节约空间、时间和金钱

问题

DMx
传统的状态监测系统基于19”机架式系统,需要将庞大的机柜安置在安全区域,远离机器滑道,并且网络很复杂,用低压电缆传输出入控制室的信号。 这些需求增加了安装和维护成本。 而且,如果机架没有包含在滑道内,那么工厂和安装点需要额外测试和接受程序,导致调试费用增加。

SKF解决方案

SKF Multilog DMx消除了这些问题和开支,因此为原设备制造商和终端用户节省了时间减少了麻烦。 SKF Multilog DMx是第一款功能齐全的API-670监测器,适用于 1区和传统区域。 四通道振动监测和机载近贴探头驱动,从传感器到动态数据,使任务需求在机器导轨上安全实现。

成果

SKF Multilog DMx无需庞大的机柜,为终端用户提供额外的故障诊断服务,而无需专门的分析设备。 此外,通过对传感器附近的机器进行监测处理,SKF Multilog DMx用一到两个数字协议电缆替换许多低压信号电缆。 该系统还结合了SKF @ptitude决策支持软件,能与一系列SKF便携式和在线检测设备兼容。 

样品成本节约,SKF Multilog DMx比较 19” 机架系统: 

成本结构:制造厂节约额、终端用户节约额
材料:30% 31% 
安装时间:92% 2% 
测试时间:80% 80% 
校正时间 n/a 50% 
SKF logo