SKF改造压缩机为炼油厂节约成本
25000股000

挑战

炼油厂
一家加拿大的油砂炼油厂的油润滑螺杆压缩机正遭遇频繁的轴承失效。 该装置处理某工艺中大型真空蒸馏塔中的真空抽吸气,专门用来防止酸气(H2S)燃烧,该酸气以30%到40%的浓聚物存在。

作为关键生产设备,压缩机除了要面对严酷的气体考验,还要承受连续运行。 而且由于没有在线备用装置,其原有的MTBF比率(小于六个月)是无法接受的。

SKF解决方案

SKF与炼油厂合作,定制轴承解决方案,包含高氮不锈钢轴圈、陶瓷滚动体以及机削黄铜保持架。 然后SKF帮助炼油厂的维护团队在压缩机中安装轴承。

成果

据报导,SKF设计的轴承解决方案目前将压缩机的使用寿命延长六倍,使MTFB从3800小时延长至23000多个小时。

使用寿命延长使炼油工艺的可靠性和可用性增强,并且大幅减少燃烧导致的二氧化硫(SO2)排出。 该装置目前仍在运行中,据炼油厂称使用寿命延长带来的整体经济效益超过了€15000000!
SKF logo