振动分析

保持您的旋转设备运行时间更长、停机时间更短

常规设备振动监测是预防性维修的具有成本效益的方法,可以延长设备的使用寿命并且防止意外停机。

SKF可以实施工厂设备的常规振动分析,作为预防性维护项目或者根本原因分析服务的一部分,用以决定设备故障的原因。 可以通过监测来预防导致设备故障的状态有:
  • 不对中
  • 不平衡
  • 机械松动
  • 润滑不良
  • 轴弯曲
  • 电机电流故障
  • 轴承损害
SKF logo