SKF @ptitude决策支持

SKF @ptitude决策支持系统有助于操作人员保持工厂机器运行。 专业的决策支持软件连接了一系列数据源,包括ERP和EAM/CMMS,有助于精确、及时、不间断的制定决策和工序通知 - 适用于独立厂房或者包含多种设备的情况。 

通过融合来自不同来源的知识,软件可提供重要信息,有效促进机器和程序分析、诊断、报告以及纠正行动。 将劳动密集型数据分析换成自动化程序,从而提高工厂效率;此程序可识别资产或进程内可能的具体故障,然后指明恰当的处理措施。

通过在客户当地或全球组织的员工中应用一致的方法,SKF @ptitude决策支持系统可使您的员工快速决定:
  • 出现了什么问题?
  • 问题有多严重?
  • 怎么应对问题,优先解决什么?
  • 它对生产效率、质量、工人安全和环境的潜在风险是什么

给用户组织带来的好处有: 
  • 优化资产效率
  • 提高时间利用率
  • 减少培训时间
  • 早期故障解决方案降低停机的可能性
  • 减少维护成本
  • 提高运行效率

提供强大的结构来采集、存储并利用知识
SKF logo