风机和鼓风机

循环的挑战

风机和鼓风机
工业风机中的轴承在高速和相对较轻的径向载荷下运行。 这些轴承还可能在极端的高温或低温条件下运行,也可能在不易进行维护的环境下运行。 气流往往被用来传送材料。 这样材料就会在叶轮上积聚起来,引起不平衡,导致风机正常运行时间减少,使用寿命缩短。

SKF可提供帮助

这些运行挑战对风机轴承解决方案提出很高的性能要求。 SKF能解决这一问题。 SKF根据丰富的经验,研发出一系列用于工业风机和暖通空调系统的解决方案。 这些解决方案能提高成本效益,实现无故障运行。

解决方案

SKF logo