SKF Explorer探索者性能等级的轴承

提高耐久性和延长使用寿命

“探索者”轴承
SKF Explorer探索者是滚动轴承的性能等级,对持久力和使用寿命提供实质性改进。 SKF“探索者”性能级轴承有各种类型供应:
  • 深沟球轴承
  • 圆柱滚子轴承
  • 角接触球轴承
  • 球面滚子轴承
  • CARB圆环滚子轴承
  • 圆锥滚子轴承

SKF Explorer“探索者”系列性能等级升级

所有SKF球面滚子轴承和CARB轴承已经升级到新的SKF探索者性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有SKF Explorer“探索者”系列的两倍。 优势包括:
  • 增加运行时间
  • 提高可靠性
  • 抗污染性
  • 提高生产率水平
  • 降低噪音和振动水平
  • 优异的防磨损性能
SKF logo