钻床和螺丝刀

钻头系列包括:

  • 标准钻头
  • 锤钻
  • 冲击钻扳手
  • 螺丝刀。

自己动手”市场要求钻头提供可靠性、经济性和易于操作性。 专业用户除了要求上述功能之外,还要求高输出功率,同时保持较低的运行功率损耗。

锤钻

DIY(自己动手)市场的锤钻采用与常规钻头类似的设计,但包含一个可在主轴上运行的撞击设备,产生锤击效果。

在重型专业锤钻中,电动机通常是直立安装,通过一组齿轮将运动传递给主轴。 锤击系统运行时,主轴可旋转,也可不旋转。

使用锤钻的环境被灰尘等高度污染。 因此这类工具需有良好的污染防护。

解决方案

SKF logo