用于园艺工具的单列深沟球轴承

一般应用

这些轴承通常配备金属防尘罩。 轴承保持架用冲压钢或玻璃纤维增强聚酰胺制造。 轴承采用终身润滑,油脂可在-30~+130℃温度范围内工作。 配合公差将确定内部径向游隙的设定。


链接到单列深沟球轴承。

无线应用

这类配置要求轴承摩擦低且有良好的抗污染性。 轴承可配备轻接触式橡胶密封件及用冲压钢或玻璃纤维增强保持架。 润滑通常使用能在-30~+130℃温度范围内工作的油脂。 配合公差将确定内部径向游隙的设定。

防尘功能加强

轴承采用接触式橡胶密封件,以减少污染物进入及油脂泄漏。 轴承保持架用冲压钢或玻璃纤维增强聚酰胺制造。 配合公差将决定内部径向游隙。
SKF logo