SKF 密封能效型深沟球轴承

SKF 供应一系列全新密封深沟球轴承,可减少 30% 的摩擦,同时具有较高的密封性能

自推出 SKF 能效型 (E2) 深沟球轴承 (DGBB) 后, SKF 又发布了全新的密封深沟球轴承,进一步丰富了能效型 (E2) 产品组合。 SKF 密封能效型深沟球 (E2 DGBB) 轴承与 SKF Explorer 轴承相比,可降低摩擦30%或更多。此款轴承设计用于脂润滑,轻中型载荷应用,还能延长轴承使用寿命,通过降低轴承功率损失,提高应用能效。

特点
• 全新低模量 NBR材料
• 最佳化的内部几何形状
• 高速聚合物保持架
• 用于恶劣环境下的低摩擦密封件
• 用于高速应用的长寿命润滑脂
• 优化润滑脂填充

客户价值
• 可降低摩擦30%
SKF Explorer 轴承系列:
• 密封性能强
• 高速能力
• 降低运行温度
• 延长使用寿命
• 可定制解决方案满足内部
游隙的需求
• 提高应用效率
• 可供应外径高达52 mm 的全系列产品
• 适用于恶劣环境下的编码器单元

应用条件
经优化,可用于轻中型载荷
应用。
最大程度降低摩擦力矩
在以下工况中延长使用寿命
状况:
• 负荷比 C/P ≥ 8
• 最大速度 ≥ 1000 rpm
• 运行温度 – 40°C 至 100°C

查看完整的 SKF 超越零组合。

SKF logo