自动平衡装置

为了应对不断增长的需求和减少振动的欧盟立法,SKF运用定制的 边角磨光机的平衡解决方案。 在某些没有标准产品的特定应用下 - 所有的解决方案都必须定制以保证更好的执行。

外部测试显示定制的平衡装置的效果:

  • 振动减少高达70%
  • 增加切割圆盘50%的寿命长度
  • 增加磨盘100%的寿命长度

一个定制的平衡装置应放在尽可能接近不平衡的根源,而且因为它不承载任何外部载荷,无须替换轴承。


SKF logo