研磨机输出主轴

输出主轴: 齿轮箱侧

齿轮运动使得载荷重且温度高,并需要薄径向尺寸,因此工具轴的这一侧应选择滚针轴承

输出主轴: 砂轮侧

在工具端,轴承需承受切割载荷(轴向和径向),并且因在多尘环境中容易产生对中误差,因此应使用单列深沟球轴承。 它们配备了重型接触式橡胶密封件,确保可以很好地抗污染;用于高速高加速度不良润滑条件的具有良好弹性和对不良润滑环境敏感性较低的塑料保持架;用于高速低泄漏性能的特别油脂。

SKF logo