研磨机电枢轴

风机端

该部位轴承需承受高速、高温、重载荷 以及尘土飞扬的工况。

SKF解决方案是采用一个单列深沟球轴承,该轴承配备轻接触橡胶密封件或金属防尘罩(具体选择取决于环境条件)。 采用弹性好且对不良润滑环境敏感性较低的聚合物保持架,以保证良好的工作性能。 使用适应高速且具有低油脂泄漏性能的特别滑脂以提高性能。

换向器端

轴承需承受高速、高温和尘土飞扬的工况。

SKF解决方案是采用配备轻接触橡胶密封件的单列深沟球轴承,以确保良好的防尘和高速能力。 采用弹性好且对不良润滑环境敏感性较低的聚合物保持架,以保证良好的工作性能。 使用适应高速且具有低油脂泄漏性能的特别油脂。

SKF logo