用于电动工具的ICOS

轴承必须能抗污染(例如齿轮箱油)。 根据这个要求,开发出一个包含轴承和所需密封件整体式装置

这种装置的优点包括:

  • 同一个装置有两种功能
  • 减少运输和后勤储存费用(只需一个装置,而非两个分离部件)。
  • 通过设计最大限度优化密封轴承的配合面
  • 简化安装
  • 相较于两个分离部件,一个装置可减少所需空间(宽度)
  • 不需在轴上加工出与密封件配合的表面,从而节省昂贵的机加工费用。


SKF logo