用于专业手动工具的混合陶瓷球轴承

SKF选出一系列用油脂润滑的混合陶瓷轴承,适用于高速手动工具的维修和升级,这些工具由下列电动机驱动:

  • 空气涡轮电动机
  • 电机
  • 气动电动机

混合陶瓷轴承含有用轴承钢制造的内圈和外圈,以及用轴承级氮化硅制造的滚动体。 氮化硅陶瓷材料是在高温(~1800度)和高压(~200兆帕)下用一种粉末压制工艺制成。 SKF特定工艺所生产的这种陶瓷材料坚实,无任何孔隙,并具有良好的韧性。

混合陶瓷轴承系列可取代用于专业手动工具的传统全钢油脂润滑轴承。

混合陶瓷轴承 的使用寿命更长,因为:

  • 油脂寿命更长
  • 在空气-蒸气及冷凝环境中性能较好
  • 对颗粒污染物质(砂、颜料、研磨材料、钢、铁氧化物等)具有高抗磨损性
  • 阻止电流通过。

轴承中的离心力

对于专业手动工具,SKF混合陶瓷轴承可以比SKF《轴承综合型录》中全钢轴承的额定速度更高的速度运行。 原因是氮化硅比钢的密度要低。

在相同速度下,轴承中陶瓷球产生的离心力比钢球少40%。 离心力载荷越大,产生的温度就越高。
SKF logo