用于滑移复合横切锯的线性运动装置

SKF已设计出用于专业滑移复合横切锯的特殊高精密线性运动装置。 这种新型装置是和客户合作开发的定制解决方案。 它包含一个优质线性球轴承单元和一个专利轴承座设计。

它为导向系统提供卓越的滑移运动,同时保持高精度切割性能所需的刚度。 该装置保证切割头和刀片组件能精确旋转,以实现所要求的切割精度和高质复合横切接头。

这只是一个应用实例,证明SKF线性运动产品的潜力。

SKF可帮助电动工具制造商调整现有产品或设计新产品。

SKF可提供全面的技术支持和工程设计咨询服务。

SKF logo