整体式卡箍密封装置

SKF已开发出一种与带卡箍密封的 单列深沟球轴承。 此密封件设计用于承受油压,是一种紧凑且易于安装的解决方案。 在卡箍密封件对面侧的轴承一般配备接触橡胶密封件。 轴承保持架通常用玻璃纤维增强聚酰胺制造。 选用满足应用要求的内部径向游隙。 轴承采用终身润滑,选用的油脂可在高速、高温和污染环境等极端条件下保持良好性能。

卡箍密封件可被设计用于满足不同的外形尺寸。 也可提供特别的抗污染橡胶件。

有关此产品的详细信息,请与SKF应用工程师联系。

SKF logo