用于电动割草机的单列深沟球轴承

电动割草机的典型设计是有一个电枢轴( 立轴电动机),并在电枢轴上通过一个安全离合器装置安装一个切割刀片。

轴承特性包括:

  • 两侧都有接触式橡胶密封件,以防止灰尘/草屑进入及油脂泄漏。
  • 轴承保持架用冲压钢或塑料(玻璃纤维增强聚酰胺)制造。
  • 使用油脂的运行温度范围为-30~+130℃

内部径向游隙根据配合公差(通常为ISO CN或C3)来设定。


链接到单列深沟球轴承。

SKF logo