用于电锯的单列深沟球轴承

存在各种各样的设计,包括:往复式

  • 电锯
  • 圆锯
  • 窄条锯
  • 横切锯
  • 台锯
  • 线锯
  • 弓锯

这些电锯经常在非常苛刻的环境中工作。 对于解决方案,我们建议使用单列深沟球轴承。

所用的深沟球轴承通常配备接触式橡胶密封件,此密封件并具备良好的防尘特性。 轴承采用聚合物保持架,以保证在高速和不良润滑条件下有良好性能。 所选的特别油脂需能在高速运转场合保持良好性能及低泄漏特性。

SKF logo