压缩机

通过SKF优化压缩机的可靠性和性能

压缩机
用于压缩空气、吹灰、仪表空气的发电厂压缩机随着工厂设计、设备年龄和系统配置的不同而不同。 无论是离心式、往复式、螺杆式或其他组合,这些压缩机都能够在恶劣工况下运行。

发电厂压缩机能够忍受高温、高振动水平和高转速。 压缩机其中的大型电机也可如此。 这些电机是发电过程的关键,但通常遭受电弧和电流的伤害。

几十年来,我们始终致力于开发压缩机解决方案,以便帮助客户在许多重行业中大幅提高可靠性、降低运营成本。
SKF logo