锅炉给水泵

为关键资产提供优化解决方案

锅炉给水泵
作为维持峰值功率的必要条件,锅炉给水泵是大型的多阶段单元,可在极端压力和温度下工作。 多阶段意味着故障可能以多种方式出现。

有时,由大型电机驱动的锅炉给水泵与流体动压轴承和机械密封一同使用。 高压和高温对降低维护和减少运营成本带来相当大的挑战。

SKF 可以提供优化的设备和维护解决方案,用于满足给水泵和电机所需的可靠、有利的操作。

解决方案

SKF logo