锅炉给水涡轮机

通过SKF防止成本高昂的计划外停机

供水系统
用于驱动大型煤炭燃料发电厂中锅炉给水泵的锅炉给水涡轮机需要承受会导致故障和意外停机的高水平轴振动和转子不平衡。

除了振动水平之外,高温和高压是燃气轮机始终需要检测和保护的一些原因。 若在出现故障后需要进行机加工或改建,那么维修可能需要数小时甚至数天。

由于涡轮机对于生产工艺至关重要,SKF提供一系列解决方案,从先进的轴耦合系统到先进的状态监测和资产管理系统,以确保其可靠运行。

解决方案

SKF logo