SKF ConCentra 轴承单元

以更好的可靠性应对更严苛的工况

ConCentra
SKF ConCentra 球和滚子轴承可以应对严苛的户外工况以及重载荷、冲击载荷污染。 它们提供了一个成熟的、具有成本效益的传统轴承及轴承座配置替代。

特别适合于散装和户外输送机应用的 SKF ConCentra 轴承单元表现出色,无论维护要求非常高或是非常少。 经过润滑和密封的单元可随时安装,帮助降低维护需求。

真正的同心锁定技术

商用轴的向心和容易锁定功能是另一优势。 带有精确加工、多圆锥阶梯接触表面的两对同心圈,围绕整个轴周长维持一个接近 360 度的同心柄。
  • 延长使用寿命 
  • 减少振动和磨损腐蚀
  • 降低运行成本
  • 提高运行可靠性
  • 无故障和无污染安装
  • 最低维护
SKF logo