输送机

在严苛条件下运输各种材料

煤炭输送机
无论是在矿山输送煤炭或金属原料,还是在港口输送散装物料和成品,重型输送机需要经常在肮脏、潮湿的工况下接触腐蚀性污染物。

与中型输送机不用的是,重型输送机速度较慢,这样高工作温度和旋转速度通常不是影响性能的因素。 但是外界温度、重载荷、冲击载荷和污染可以明显缩短轴承和其它组件的使用寿命。

SKF提供优化操作

SKF为整个传送系统,包括从链条和皮带到轴承到电机,提供了解决方案。 SKF工具和技术提供一系列轴承、密封、润滑和维护解决方案,使运输机可以更高效地运行,并保持更高的盈利能力。

解决方案

SKF logo