贝克仪器有限公司

电机测试设备的领先者

配备 4kv Baker AWA-IV 的测试电机
自2007年成为SKF一部分以来,贝克仪器公司是状态监测,预测性维修,汽车制造和维修行业的电机试验设备的领导者。

凭借45年以上的专利测试技术

贝克仪器解决方案包括用于静态试验和动态电机监测,旨在帮助工厂避免意外停机时间,并帮助专业维修人员通过避免计划外停机电机故障来降低成本,SKF/贝克设备完全符合IEEE和NEMA标准。
SKF logo