洗涤器和石灰石系统

以较低的经营成本获取SO2

煤炭破碎机
由于增加的法规,许多燃煤电厂使用烟气脱硫(FGD)系统获取有害的二氧化硫气体。 最常见的是湿式洗涤器/石灰石系统,它可以除去烟气中超过95%的SO2,并在此过程中产生有用副产物——石膏。

为了以可接受的成本获得这样的效率,系统的泵、压缩机、破碎机和搅拌器必须可靠、高效地运行。 高度腐蚀性的原料和严峻的工况条件也是相当大的挑战。 SKF凭借一系列先进的设备和可靠性解决方案来满足这一要求。

洗涤器和石灰石系统设备

SKF logo