空气压缩机和电机

能源和维护密集型单元

空气压缩机站
工厂多个子系统都依靠空气压缩机和电机,以便提供一般用途的过滤、压缩空气。 对于仪表系统,保持稳定供应经过滤、干燥、无油的压缩空气是控制许多工厂生产过程的关键所在。

与许多工业空气压缩机相同,能耗可能较高,连同高速、高温和高压都为维护和可靠性方面带来挑战。

SKF可提供帮助

为了尽可能高效运行这些压缩机,低维护、高可靠性的解决方案必不可少。 SKF 可提供帮助。 我们可以帮助工厂通过轴承至监测和润滑系统解决方案,实现可靠、高效节能的压缩机运行。

解决方案

SKF logo