Hydrocam 螺栓紧固器

Hydrocam 张紧轮

安装拆卸锁紧螺栓法兰要求十分严格的方法途径,因为错误可导致成本昂贵且通常是毁灭性的的损坏。 几项研究表明,发生在螺栓组件方面的事故通常是装配设计不当或实施糟糕的锁紧方法、加工或检测造成的。


造成损害的所有原因中最常见的是不当装配,这在如今已众所周知。 SKF 自 1940 年代就开始通过预载上紧的方式拧紧螺栓。 SKF HYDROCAM 螺栓紧固器可以拧紧从 5mm 到 500mm 的螺栓。

SKF logo