燃气轮机系统

大量的旋转设备投资

燃气轮机
旋转质量超过200吨、长30米的燃气轮机是任何工厂最大单一设备资产。 它们也是工厂的最大单一资产投资。 由于其成本和对于电力生产的重要性,燃气轮机要求恒定的状态监测和先进的故障安全保护系统。

高振动水平、高温和高压是燃烧和燃气轮机始终需要监测和保护的一些原因。 若在出现故障后需要进行机加工或改建,那么维修可能需要数小时甚至数天。

SKF提供保护

SKF拥有一系列解决方案,以保持涡轮机系统运行可靠,包括先进的轴耦合系统和精密的状态监测和资产管理工具和技术。

解决方案

SKF logo