截止阀和控制阀

关键性挑战

涡轮机控制阀
阀门常见于发电厂,用于提供流量、压力、液位控制和流程隔离等功能。 也许燃气轮机制动阀和控制阀是最为重要的阀门应用了。
类似于汽车上的巡航控制,蒸汽控制阀调节进入涡轮机的蒸汽流量,以维持在不同载荷下的不同速度。 蒸汽截止阀可在紧急情况下防止进入涡轮机的蒸汽。 这都需要功能测试,包括电子控制回路(如适用)。

SKF 提供机电一体化解决方案

SKF 电子机械致动器为发电厂提供一个替代传统阀门设计的选择。 SKF 一直与公司合作,将复杂的电子液压系统替换为 SKF 机电一体化解决方案中的机械电子致动器单元。

SKF 机械电子致动器设计用于拥有更少的能耗,并且比电子液压致动器获得更多的控制,已被证明是更可靠、更具成本的方法,用于有效地维持系统的整个生命周期。

解决方案

SKF logo