冷却塔风机

面临循环运行挑战

无论是安装在塔顶部来促进送风,或在在底部送风,冷却塔风机和电机收到与影响许多工业风扇相同的工况。 极端高温和剧烈振动使他们容易产生润滑问题、不平衡、维护成本高等情况。

SKF可提供帮助。 基于大量的现场经验,SKF 已经开发了一系列针对工业风机和暖通空调系统的解决方案。 这些解决方案有助于提高成本效率,并为风机叶轮、电机、齿轮箱和其他部件提供无故障运行。

解决方案

SKF logo