冷凝、真空和补给泵

独特的电机要求

真空泵
冷凝和补给水系统的中心泵和电机在生产中发挥了关键作用。

例如在一个 500 MW 的工厂中,冷凝器泵和电机在满承载情况下工作,每分钟运输约 6000 美国加仑的水 (0.38 m³/s)。 通过从冷凝器中去除内部空气泄漏,真空泵可降低汽轮机背压、改善热耗率、降低发电成本。 通过用净化补给水补充在冷凝蒸汽循环过程中损失的损失,补给泵和电机可保持工厂的锅炉干燥运行。

独特的 SKF 解决方案

为了尽可能高效运行这些泵,低维护、高可靠性的解决方案必不可少。 SKF 可提供帮助。 我们可以通过包括轴承监测系统等产品,帮助工厂实现可靠、高效节能泵操作。

解决方案

SKF logo