供水和润滑泵

为关键资产提供优化解决方案

作为维持峰值功率的必要条件,供水和润滑泵在极端压力和温度下工作。 几个阶段即可为防止故障提供多个解决方法。 不幸的是,高压和温度对降低维护和减少运营成本带来相当大的挑战。

SKF协助提高可靠性

SKF为供水泵和电机提供了一系列的优化设备及维护方案。 我们可以帮助工厂提高平均故障间隔时间并减少能源消耗,因为能源消耗占泵总拥有成本的45%。 SKF解决方案包括大型电机的流体动压轴承和机械密封件。

解决方案

SKF logo