冷却和排气风扇

一个更具成本效益的旋转风机性能

风机
在发电厂主要支持系统中使用的主风机、冷却塔风机及其他工业用风扇需要承受多种苛刻的工况。 它们在高速和相对较轻的径向载荷,并往往在极端温度和难以企及的区域下工作。 当气流用于运输材料,堆积可以发生在叶轮上,造成不平衡。 这些工况的结合会严重限制风扇的使用寿命和正常运行时间。

SKF 可提供帮助。 几十年来,我们始终致力于开发工业风机解决方案,以便帮助客户在许多重行业中大幅提高可靠性、降低运营成本。

解决方案

SKF logo