蒸汽和燃气轮机

通过SKF解决方案获利

涡轮机
将高温、高压蒸汽转换成交流电的过程令人印象深刻。 更令人惊讶的是,在面对苛刻的应用需求时,即维护成本上升、人力资源降低和法规日趋严格的情况下,还能够获得可靠性和盈利性。

SKF正在通过一系列高级维护、状态监测和安全解决方案来帮助工厂实现这一目标,以便保持燃气轮机、发电机和辅助系统尽可能大的可靠性和盈利性。 SKF可以帮助工厂减少会造成故障和意外停机的轴振动和转子不平衡。 SKF解决方案包含专用润滑、冷却和密封支持系统。

解决方案

SKF logo