润滑泵和电机

更长的开机时间

润滑泵
电机是发电过程的关键性设备。 没有电机,许多关键系统无法使用。 不幸的是,电流损伤的风险,再加上暴露在高振动水平、高温和高速工况难以维持正常运行时间。

SKF 能够帮助延长电机的开机时间。 我们的解决方案涵盖从轴承、密封件、监测系统到确保可靠运行的静态和动态电机测试。

促进可靠性和能源节省

泵操作人员需要增加平均故障间隔时间,并同时减少能耗,来满足行业标准。 能源费用占到泵总拥有成本的 45%。 为了帮助提高泵的可靠性和降低能源消耗,SKF 提供从轴承到监测系统和服务的一切产品。

解决方案

SKF logo