支持系统

随时随地提供需要

许多发电厂的支持系统并不直接参与电力生产过程。 但是,它们几乎支持所有工厂设备资产,因为它们能够确保所有电力生产设备和系统的正常运行。

仪器空气和循环空气、关闭冷却水、服务水和其他系统通常24小时运行,对可用性有较高要求。 它们依靠一系列的大型设备资产,包括空气压缩机、泵、电机和风扇。

SKF为其提供支持

高空气量或高水量以及泵和电机的高转速都是高效、无故障运行的难点。 SKF可以提供的解决方案能够更容易减少能源的使用和维护成本,同时提高可靠性和使用寿命。

支持系统设备

SKF logo