SKF @ptitude决策支持系统为复合循环发电厂节省70%的数据分析时间

挑战

复合循环发电厂
西班牙一家建设中的工厂需要一个综合设备可靠性系统,能将基于状态的维护受和在线参数导入一个决策支持系统,以提高系统可靠性和工厂实用性。

SKF解决方案

SKF在该厂的关键和重要设备上安装了SKF @ptitude决策支持系统,以获得预测性维护和操作员驱动可靠性的数据、关键机械保护系统数据、过程数据以及油分析数据。 SKF还将SKF @ptitude决策支持与该厂的计算机维护管理系统相结合,以获得工作订单通知。

结果如何

SKF @ptitude决策支持帮助该公司:
  • 减少70 %的数据分析时间
  • 减少了工厂的工作人员,同时保持了设备的可靠性运行
  • 获得操作和维护知识,为新员工提供培训
SKF logo