电机测试解决方案可为发电厂节省250万欧元

挑战

循环水系统
北美洲的燃煤发电厂知道有三种水下循环水泵无法正常运行。 如果发生灾难性故障,这将花费数百万美元的发电收入损失。

但泵的日常运作至关重要,因此工厂不愿意进一步调查,因为拆卸成本为60000美元。工厂在寻找一种方式,以最低的生命周期成本,维持工厂的可用性和可靠性,因此工厂向SKF寻求帮助。

电机分析/ SKF解决方案

使用先进的SKF电气分析工具,客户发现泵电机要求较少的输入功率,并以更高的速度工作。 更重要的是,三个电机的瞬时转矩签名比较显示可疑泵以低于其他两个泵25%的扭矩值运行,且其宽工作扭矩带也与其他泵很不一样。

结果如何

测试为拆卸泵提供了确凿的证明。 潜水员检查泵后,工厂了解到其水坑端盖掉了,降低了泵的工作效率,并导致随机的汽蚀。 随后复位端盖,并在短期内使泵在此正常工作。
SKF logo