SKF帮助工厂节省6400欧元,并提前五个月达到满载荷

挑战

一个1000 MW的燃煤发电站确定了六个需要更换的粉碎辊轮毂轴承,以便继续粉碎机的工作。 在检查心轴承所需的时间后,发电厂经理发现无法满足预订计划。

发电站的粉碎机是保持峰值功率的关键。 在没有备用设备的情况下,粉碎机必须拥有初始规格,从而使得发电站可以保持不间断运行,直到下一次预计的重大故障时间点。

SKF解决方案

检查和故障分析完成后,SKF决定,虽然轴承损坏,但仍可以修复。 SKF能在六个星期内修复轴承,相比需要全新的轴承组缩短了七个月。

结果如何

SKF节省了6400欧元的轴承购买及相关费用,再加五个月的潜在发电节省,估计有一百万欧元的收入损失。

投资回报率(ROI) 
  • 新轴承的最终购买和安装€17750
  • SKF的修复和安装€11350
  • 总节省金额€6400
  • 总ROI 56%

备注: 所有数字均四舍五入,并以客户的估算结果为依据。 具体的成本节省可能各有不同。
SKF logo