操作人员驱动的可靠性为煤炭破碎机防止灾难性损坏并节省41000欧元的维修

挑战

煤炭破碎机
一个有缺陷的温度探针使得电机上60“煤炭输送机系统无法检测出故障,从而导致灾难性的电机故障。 工厂管理层需要一种更好的方式,为运营商监控关键设备并提供工作订单。

SKF解决方案

SKF帮助工厂建立一个成功的操作人员驱动的可靠性(ODR)计划,利用SKF Microlog点检仪、SKF机器状态检测器和SKF @ptitude企业软件套件。

ODR工具为操作人员提供一个快速、精确、一致的记录和数字化观察结果的方法,并为其提供振动和温度数据。 收集到的信息归档在一个共同的数据库中,用于观察趋势和监测警报状态,并通过另外的自动报告生成器发出报告。 SKF推动和实施的初始过程,并为所有五个部分提供有利的技术和经过专业培训的技术人员。

结果如何

在一个星期之内,操作人员在设备上发现了几个润滑问题,并采取纠正行动的工作订单。

作为正在进行的ODR计划的一部分,操作人员检测到在主煤炭破碎机上存在不断严重的轴承故障。 轴承和密封件的更换费用为1370欧元,而如果没有监测故障,且轴承发生灾难性故障,这笔费用估计在41000欧元。
SKF logo