SKF SRCM有助于在整个工厂减少30%的等效强迫停机

挑战

经过几年的削减成本后,15个发电厂27个燃煤和燃气单元设备正面临着可靠性和性能问题。 为了帮助减少设备故障,并更好地集中维护资源,该工厂向SKF寻求帮助。

SKF解决方案

通过SRCM,SKF与工厂紧密合作,为所有关键设备系统设计主动性维护计划。 在学习系统后30个月后,SKF开发了计划性维护程序:
  • 将维护重点放在关键设备和主要失效模式
  • 强调以状态为基础的停机任务
  • 减少不必要的常规和停机任务
  • 减少维护成本
  • 提高利用性和可靠性

结果如何

SKF SRCM项目是一次成功,该工厂称: 
  • 降低相当于30%的强迫停机率(EFOR)
  • 提高7%的高峰期可靠性
  • 减少30-40%的高优先修正工作
SKF logo