精密维修培训

SKF为用户提供一系列的培训机会,包括高层管理人员、操作人员以及维修人员。 可在用户所在的地点或地区进行培训,也可在SKF方案工厂进行实地培训。

SKF可靠性维护学院

SKF可靠性维护学院提供综合性培训课程,旨在帮助工厂消除设备故障并最大限度地提高可靠性和生产效率。 课程组合设计围绕SKF资产效率优化(AEO)的工作流程设计,旨在让学员在结构化的发展途径中获取知识和专业技能。 课程类型包括初级培训、中级培训以及高级培训。 

初级课程是参加其他较高级课堂培训的先决条件,使学生熟悉基本术语并提供轴承、润滑、热成像分析等课程的基础培训。 这些课程可以通过SKF自学工具进行自学,即通过SKF基于网路的可靠性维护学院的在线课程和计算机媒体互动培训进行学习。 SKF @ptitude Exchange可全天候在线提供可靠性维护学院(RMI)在线数字化学习单元。
SKF logo